??
CAD model selection
K1717.0711
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1717 - Telescopic slides, steel for side mounting, full extension, load capacity up to 160 kg
Bill of material
K1717.0711
BESTKIPP
Order No.
K1717.0711
S
stroke
mm
Enter value for S
stroke
mm
cm
inch
ft
A
distance
31.8 mm
A1
distance
- mm
A2
distance
- mm
A3
distance
590.6 mm
A4
distance
606.6 mm
A5
distance
647.7 mm
A6
distance
108 mm
A7
distance
171.5 mm
A8
distance
- mm
A9
distance
- mm
A10
distance
481.1 mm
A11
distance
541.4 mm
A12
distance
566.8 mm
A13
distance
585.8 mm
A14
distance
604.9 mm
B
width
19.1 mm
H
height
70.8 mm
L
Length
711.2 mm
TRAGKRAFT
Loading per pair kg
160 kg
GEW
Approx. weight
5.7000 kg
MONTAGE
Assembly
Montage seitlich
PTYP
Product type
Standard
VA
Packaging type
1 Stück = 1 Paar
ARTU
Overview of items
Information
Overview of items
INFO
Technical Information
Info
MONTAGEA
Assembly Instruction
Montageanleitung
BS
Description
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83024230
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245585854
SX
711.2 mm
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions